LSR32 CTL 48.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotaia di supporto, pollici, 2.000 in Diametro, Standard
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
Min.: 1.0 in  Max.: 48.0 in  Tolleranza +/- 0,0625 in
- Le guide per alberi a basso profilo permettono di progettare sistemi di motion lineare più compatti
- I supporti per alberi semplificano il montaggio degli alberi 60 Case di Thomson. Gli utilizzatori delle trasmissioni 60 Case di Thomson dovrebbero prendere in esame l'uso di questi supporti per alberi.
- Solo supporto. Albero non incluso
- Questi supporti possono essere usati sia in orizzontale che in verticale